Manettes indexables plates, zinc moulé sous pression, douille acier (GN 302.1)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
302.1-22-M3-OS
302.1-22-M3-RS
302.1-22-M3-SR
302.1-22-M3-SW
302.1-22-M4-OS
302.1-22-M4-RS
302.1-22-M4-SR
302.1-22-M4-SW
302.1-22-M5-OS
302.1-22-M5-RS
302.1-22-M5-SR
302.1-22-M5-SW
302.1-45-M4-SW
302.1-45-M6-RS
302.1-63-M6-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de raccordement d1 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Longueur de poignée l1 Couleur Poids
(g)

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 3810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 3810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 3810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 3810.518.5216.53522SW14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 4810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 4810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 4810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 4810.518.5216.53522SW14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 5810.518.5216.53522OS14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 5810.518.5216.53522RS14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 5810.518.5216.53522SR14.0

8.36 €

1 Disponible 7 jours M 5810.518.5216.53522SW14.0

8.98 €

1 Disponible 7 jours M 4101324.54223.5945SW33.0

8.98 €

1 Disponible 7 jours M 6101324.54223.5945RS32.0

11.50 €

1 Disponible 7 jours M 613.517.5316.528.541163SW74.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui

Assistance technique