Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1490-29-1034-A5-1-NI
Référence pièce
|
---|
1490-29-1034-A5-1-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | x3 | h1 | l1 | h2 | N° d'identification | FR | FA | x2 | b | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | A3. avec un chariot à galet à came à 5 galets | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 1. avec une butée | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 666.0 |
Loading...
RoHS | Oui | x1 | 158 | l2 | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NI. Acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Chemin de roulement intérieur pour systèmes de rails de guidage linéaires, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 1490-29-1034-A5-1-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1490-29-1034-A5-1-NI.
Configurer
Propriétés de base
Type
x3
h1
l1
h2
N° d'identification
FR
FA
x2
b
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1490-29-1034-A3-1-NI |
1490-29-1034-A3-2-NI |
1490-29-1034-A5-0-NI |
1490-29-1034-A5-2-NI |
1490-29-1034-B3-0-NI |
1490-29-1034-B3-1-NI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | x3 | h1 | l1 | h2 | N° d'identification | FR | FA | x2 | b | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.46 € | 1 | Disponible | 9 jours | A3. avec un chariot à galet de came à 3 galets | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 1. avec une butée | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 616.0 | |
231.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | A3. avec un chariot à galet de came à 3 galets | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 2. avec deux butées | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 646.0 | |
207.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | A3. avec un chariot à galet à came à 5 galets | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 0. sans butée | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 636.0 | |
265.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | A3. avec un chariot à galet à came à 5 galets | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 2. avec deux butées | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 696.0 | |
245.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | A3. avec deux chariots à galet à came à 3 galets | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 0. sans butée | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 676.0 | |
274.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | A3. avec deux chariots à galet à came à 3 galets | 350. 350 | 29 | 1034 | 23 | 1. avec une butée | 425. 425 | 175. 175 | 650. 650 | 29 | 706.0 |