Plaques inox avec goujons filetés, charnières GN GN GN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7247.6-NI-60-20-MT
7247.6-NI-60-25-MT
7247.6-NI-60-30-MT
7247.6-NI-75-20-MT
7247.6-NI-75-25-MT
7247.6-NI-75-30-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
m1 m2 l1 l2 Poids
(g)

12.00 €

1 Disponible 7 jours 4628602060.0

12.42 €

1 Disponible 7 jours 4628602563.0

13.20 €

1 Disponible 7 jours 4628603065.0

12.18 €

1 Disponible 7 jours 6140752074.0

12.60 €

1 Disponible 7 jours 6140752577.0

13.52 €

1 Disponible 7 jours 6140753079.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

d1 M 6 d2 4 s 4
b 30 Finish MT. Mat. Poli RoHS Oui
Matériau NI. Acier inoxydable

Assistance technique