Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7247-AL-75-EL
Référence pièce
|
---|
7247-AL-75-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | x | r | y | Matériau | Poids (g) | Matériau | l10 | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.14 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100.5 | 116.5 | 74.3 | 29.5 | 74 | 26 | 93 | 29 | - | 320.0 | AL. Aluminium | 27 | - |
Loading...
l3 | 30 | l4 | 51 | d1 | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 4 | h1 | 60 | h2 | 30 |
s | 7 | m1 | 61 | m2 | 8 |
m3 | 40 | m4 | 46 | m5 | 28 |
l1 | 75 | RoHS | Oui | Finition / couleur | EL |
l2 | 44.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières multi-articulées, intérieure, angle d'ouverture aluminium, le numéro d'article est le suivant: 7247-AL-75-EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7247-AL-75-EL.
Configurer
Propriétés de base
Matériau
z
l5
l6
l7
l8
l9
x
r
y
Poids(g)
Matériau
l10
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7241-AL-75-EL |
7243-AL-75-EL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | x | r | y | Matériau | Poids (g) | Matériau | l10 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 117.5 | 96.7 | 13.5 | 108 | 101.7 | 52 | 75 | 29 | - | 330.0 | AL. Aluminium | - | - | |
315.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 99 | 93.3 | 24 | 80.4 | 41.7 | 36 | 73 | - | AL. Aluminium | 295.0 | - | 69.3 | 28 |