Charnières en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
237.3-NI-50-50-A-GS
237.3-NI-50-50-A-SW
237.3-NI-50-50-B-GS
237.3-NI-50-50-B-SW
237.3-NI-60-60-A-GS
237.3-NI-60-60-A-SW
237.3-NI-60-60-B-GS
237.3-NI-60-60-B-SW
237.3-NI-80-80-A-GS
237.3-NI-80-80-A-SW
237.3-NI-80-80-B-GS
237.3-NI-80-80-B-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l3 d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 m1 m2 Type Finish Longueur l2 Largeur l1 h5 Poids
(g)

24.10 €

1 Disponible 7 jours 216.369.51012.566.523030A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS505013110.0

27.80 €

1 Disponible 7 jours 216.369.51012.566.523030A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW505013115.0

25.76 €

1 Disponible 7 jours 216.369.51012.566.523030B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS505013115.0

29.32 €

1 Disponible 7 jours 216.369.51012.566.523030B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW505013115.0

33.24 €

1 Disponible 7 jours 25.58.3812.5131688.533636A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS606017215.0

37.04 €

1 Disponible 7 jours 25.58.3812.5131688.533636A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW606017216.0

33.78 €

1 Disponible 7 jours 25.58.3812.5131688.533636B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS606017220.0

37.56 €

1 Disponible 7 jours 25.58.3812.5131688.533636B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW606017315.0

53.46 €

1 Disponible 7 jours 3610.31014.515201010.545050A. Avec trous pour vis à tête fraiséeGS808021485.0

58.04 €

1 Disponible 7 jours 3610.31014.515201010.545050A. Avec trous pour vis à tête fraiséeSW808021480.0

60.00 €

1 Disponible 7 jours 3610.31014.515201010.545050B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageGS808021485.0

64.68 €

1 Disponible 7 jours 3610.31014.515201010.545050B. Avec alésages pour vis à tête fraisée et éléments de centrageSW808021485.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui Matériau NI. Acier inoxydable

Assistance technique