Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2294-72-82-A-C-EL |
2294-72-162-A-C-EL |
2294-86-82-I-C-EL |
2294-86-162-I-C-EL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l3 | l4 | l5 | m1 | m2 | m3 | m4 | Type | m1_1 | h1 (type A) | l2 | l1 (type I) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | 36 | - | 40.8 | 42 | - | - | A. Charnons extérieurs | - | 72 | 82 | - | 62.0 | |
26.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | 36 | - | 40.8 | - | 50 | 32 | A. Charnons extérieurs | - | 72 | 162 | - | 107.0 | |
20.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | - | 43 | - | 42 | - | - | I. Charnons intérieurs | 55 | - | 82 | 86 | 65.0 | |
27.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 80 | - | 43 | - | - | 50 | 32 | I. Charnons intérieurs | 55 | - | 162 | 86 | 113.0 |
Loading...
d1 | 6.6 | d2 | 14 | s | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | EL, anodisé, couleur naturelle | N° d'identification | C. Avec fraisure |
Configurer
Propriétés de base
l3
l4
l5
m1
m2
m3
m4
Type
m1_1
h1 (type A)
l2
l1 (type I)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles