Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7600-19-15-2-EPDM-85
Référence pièce
|
---|
7600-19-15-2-EPDM-85 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | x3 | x1 | x2 | d1 | x6 | d2 | d3 | Matériau | x5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.6 | 17.9 | 14.5 | 19 | 13.8 | 15 | 19.8 | EPDM. Caoutchouc éthylène-propylène-diène | GN 1581 |
Loading...
s | 2 | RoHS | Ja | Dureté | 85. 85 ±5 Shore A |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux d'étanchéité, conception hygiénique, le numéro d'article est le suivant: 7600-19-15-2-EPDM-85.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7600-19-15-2-EPDM-85.
Configurer
Propriétés de base
x3
x1
x2
d1
x6
d2
d3
Matériau
x5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
7600-13-9-2-EPDM-85 |
7600-13-9-2-HNBR-85 |
7600-14-10-2-EPDM-85 |
7600-19-15-2-HNBR-85 |
7600-21-17-2-EPDM-85 |
7600-22-18-2-EPDM-85 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | x3 | x1 | x2 | d1 | x6 | d2 | d3 | Matériau | x5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12.9 | 12.2 | 8.8 | 13 | 8.1 | 9 | 13.8 | EPDM. Caoutchouc éthylène-propylène-diène | GN 1581 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12.9 | 12.2 | 8.8 | 13 | 8.1 | 9 | 13.8 | HNBR. Caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné | GN 1581 | |
1.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 13.9 | 13.2 | 9.8 | 14 | 9.1 | 10 | 14.8 | EPDM. Caoutchouc éthylène-propylène-diène | GN 75.6 / GN 305 / GN 1580 | |
1.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.6 | 17.9 | 14.5 | 19 | 13.8 | 15 | 19.8 | HNBR. Caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné | GN 1581 | |
1.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20.5 | 19.9 | 16.4 | 21 | 15.7 | 17 | 21.8 | EPDM. Caoutchouc éthylène-propylène-diène | GN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.4 | 20.8 | 17.4 | 22 | 16.7 | 18 | 22.8 | EPDM. Caoutchouc éthylène-propylène-diène | GN_305_/_GN_1581_/_GN_8170 |