Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6220-NI-M6-25-B
Référence pièce
|
---|
6220-NI-M6-25-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | s | t min. | Longueur l1 (type A : filetage traversant) | Longueur l1 (type A : trou borgne fileté) | Type | l2 | Poids (g) | Longueur l1 (type B) | Filetage d | e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | - | - | B. filetage intérieur et goujon fileté | 10 | 15.0 | 25 | M 6 | 11.5 |
Loading...
RoHS | Oui | Matériau | NI. Acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / hexagonale / double filetage femelle / filetage mâle, filetage femelle / acier inoxydable / sablé mat / 6220-NI-xx / GANTER, le numéro d'article est le suivant: 6220-NI-M6-25-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6220-NI-M6-25-B.
Configurer
Propriétés de base
Longueur l1 (type A : filetage traversant)
Longueur l1 (type A : trou borgne fileté)
s
t min.
Type
l2
Poids(g)
Longueur l1 (type B)
Filetage d
e
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6220-NI-M10-25-B |
6220-NI-M10-30-A |
6220-NI-M10-30-B |
6220-NI-M6-30-A |
6220-NI-M6-30-B |
6220-NI-M6-35-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | s | t min. | Longueur l1 (type A : filetage traversant) | Longueur l1 (type A : trou borgne fileté) | Type | l2 | Poids (g) | Longueur l1 (type B) | Filetage d | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 17 | 16 | - | - | B. filetage intérieur et goujon fileté | 16 | 45.0 | 25 | M 10 | 19.5 | |
4.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 17 | 16 | 30 | - | A. Filetage intérieur | - | 42.0 | - | M 10 | 19.5 | |
4.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 17 | 16 | - | - | B. filetage intérieur et goujon fileté | 16 | 55.0 | 30 | M 10 | 19.5 | |
1.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | - | 30 | A. Filetage intérieur | - | 16.0 | - | M 6 | 11.5 | |
2.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | - | - | B. filetage intérieur et goujon fileté | 10 | 22.0 | 30 | M 6 | 11.5 | |
1.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | - | 35 | A. Filetage intérieur | - | 20.0 | - | M 6 | 11.5 |