Loquets à levier, acier, acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

761.1-100-G-NI

Référence pièce
761.1-100-G-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Matériau Type s a h1 l1 b4 h2 r l6 w2 h3 l3 b3 FH m3 d1 w1 m2 m1 d2 l4 l2 l5 Poids
(g)
d3 b1 b2

16.68 €

1 Disponible 7 jours 100NI. Acier inoxydableG. Pêne à ressort avec boucle. Avec mentonnet1.58.318117.52913.3512072534.5241000. 100017.55191320M 56.5225.565.04.252.521.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Loquets à levier, acier, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 761.1-100-G-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 761.1-100-G-NI.

Variantes de ce produit

Référence pièce
761.1-100-G-ST
761.1-100-T-NI
761.1-100-T-ST
761.1-200-G-NI
761.1-200-G-ST
761.1-200-T-NI
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Taille Matériau Type s a h1 l1 b4 h2 r l6 w2 h3 l3 b3 FH m3 d1 w1 m2 m1 d2 l4 l2 l5 Poids
(g)
d3 b1 b2

13.26 €

1 Disponible 7 jours 100ST. AcierG. Pêne à ressort avec boucle. Avec mentonnet1.58.318117.52913.3512072534.5241000. 100017.55191320M 56.5225.565.04.252.521.5

17.42 €

1 Disponible 7 jours 100NI. Acier inoxydableT. Pêne à ressort avec tête en T. Avec mentonnet1.58.318117.52913.3512072534.5241000. 100017.55191320M 56.5225.562.04.252.521.5

14.66 €

1 Disponible 7 jours 100ST. AcierT. Pêne à ressort avec tête en T. Avec mentonnet1.58.318117.52913.3512072534.5241000. 100017.55191320M 56.5225.562.04.252.521.5

25.50 €

1 Disponible 7 jours 200NI. Acier inoxydableG. Pêne à ressort avec boucle. Avec mentonnet21025155.54216.46425113344322000. 2000246261524.5M 682810143.05.26527.5

16.40 €

1 Disponible 7 jours 200ST. AcierG. Pêne à ressort avec boucle. Avec mentonnet21025155.54216.46425113344322000. 2000246261524.5M 682810143.05.26527.5

26.18 €

1 Disponible 7 jours 200NI. Acier inoxydableT. Pêne à ressort avec tête en T. Avec mentonnet21025155.54216.46425113344322000. 2000246261524.5M 682810136.05.26527.5

Assistance technique