Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
761-100-G-NI
Référence pièce
|
---|
761-100-G-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Matériau | Type | s | a | h1 | l1 | b4 | h2 | r | l6 | w2 | l3 | b3 | FH | m3 | d1 | w1 | m2 | m1 | d2 | l4 | l2 | l5 | Poids (g) | d3 | b1 | b2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | NI. Acier inoxydable | G. Pêne à ressort avec boucle. Avec mentonnet | 1.5 | 8.3 | 18 | 117.5 | 29 | 13.3 | 51 | 20 | 7 | 34.5 | 24 | 1000. 1000 | 17.5 | 5 | 19 | 13 | 20 | M 5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 63.0 | 4.2 | 52.5 | 21.5 |
Loading...
RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Loquets à levier, acier / acier inoxydable, sans mécanisme de verrouillage, le numéro d'article est le suivant: 761-100-G-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 761-100-G-NI.
Configurer
Propriétés de base
Taille
Matériau
Type
s
a
h1
l1
b4
h2
r
l6
w2
l3
b3
FH
m3
d1
w1
m2
m1
d2
l4
l2
l5
Poids(g)
d3
b1
b2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
761-100-G-ST |
761-100-T-NI |
761-100-T-ST |
761-200-G-NI |
761-200-G-ST |
761-200-T-NI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille | Matériau | Type | s | a | h1 | l1 | b4 | h2 | r | l6 | w2 | l3 | b3 | FH | m3 | d1 | w1 | m2 | m1 | d2 | l4 | l2 | l5 | Poids (g) | d3 | b1 | b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | ST. Acier | G. Pêne à ressort avec boucle. Avec mentonnet | 1.5 | 8.3 | 18 | 117.5 | 29 | 13.3 | 51 | 20 | 7 | 34.5 | 24 | 1000. 1000 | 17.5 | 5 | 19 | 13 | 20 | M 5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 63.0 | 4.2 | 52.5 | 21.5 | |
15.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | NI. Acier inoxydable | T. Pêne à ressort avec tête en T. Avec mentonnet | 1.5 | 8.3 | 18 | 117.5 | 29 | 13.3 | 51 | 20 | 7 | 34.5 | 24 | 1000. 1000 | 17.5 | 5 | 19 | 13 | 20 | M 5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 61.0 | 4.2 | 52.5 | 21.5 | |
13.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | ST. Acier | T. Pêne à ressort avec tête en T. Avec mentonnet | 1.5 | 8.3 | 18 | 117.5 | 29 | 13.3 | 51 | 20 | 7 | 34.5 | 24 | 1000. 1000 | 17.5 | 5 | 19 | 13 | 20 | M 5 | 6.5 | 22 | 5.5 | 61.0 | 4.2 | 52.5 | 21.5 | |
19.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | NI. Acier inoxydable | G. Pêne à ressort avec boucle. Avec mentonnet | 2 | 10 | 25 | 155.5 | 42 | 16.4 | 64 | 25 | 11 | 44 | 32 | 2000. 2000 | 24 | 6 | 26 | 15 | 24.5 | M 6 | 8 | 28 | 10 | 142.0 | 5.2 | 65 | 27.5 | |
14.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | ST. Acier | G. Pêne à ressort avec boucle. Avec mentonnet | 2 | 10 | 25 | 155.5 | 42 | 16.4 | 64 | 25 | 11 | 44 | 32 | 2000. 2000 | 24 | 6 | 26 | 15 | 24.5 | M 6 | 8 | 28 | 10 | 142.0 | 5.2 | 65 | 27.5 | |
19.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | NI. Acier inoxydable | T. Pêne à ressort avec tête en T. Avec mentonnet | 2 | 10 | 25 | 155.5 | 42 | 16.4 | 64 | 25 | 11 | 44 | 32 | 2000. 2000 | 24 | 6 | 26 | 15 | 24.5 | M 6 | 8 | 28 | 10 | 135.0 | 5.2 | 65 | 27.5 |