Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1580-M8-25-MT-H
Référence pièce
|
---|
1580-M8-25-MT-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition | sw | Longueur l1_1 (avec arbre) | k | d2 | l2 | Poids (g) | Longueur l1 (sans arbre) | Matériau (Bague d'étanchéité) | Filetage d1 | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 13 | - | 14.5 | 18 | 22 | 28.0 | 25 | H. H-NBR | M 8 | 18.8 |
Loading...
RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Acier inoxydable, conception hygiénique, bague d'étanchéité H-NBR, le numéro d'article est le suivant: 1580-M8-25-MT-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1580-M8-25-MT-H.
Configurer
Propriétés de base
Longueur l1_1 (avec arbre)
Finition
sw
k
d2
l2
Poids(g)
Longueur l1 (sans arbre)
Matériau (Bague d'étanchéité)
Filetage d1
d3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1580-M10-20-PL-H |
1580-M10-25-MT-E |
1580-M10-25-MT-H |
1580-M8-25-PL-E |
1580-M8-25-PL-H |
1580-M8-30-MT-E |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Finition | sw | Longueur l1_1 (avec arbre) | k | d2 | l2 | Poids (g) | Longueur l1 (sans arbre) | Matériau (Bague d'étanchéité) | Filetage d1 | d3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | PL. Brillant (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 49.0 | 20 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
15.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | E. EPDM | M 10 | 21.8 | |
15.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 16 | - | 18 | 21 | 26 | 51.0 | 25 | H. H-NBR | M 10 | 21.8 | |
17.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | PL. Brillant (Ra < 0,8 µm) | 13 | - | 14.5 | 18 | 22 | 28.0 | 25 | E. EPDM | M 8 | 18.8 | |
18.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | PL. Brillant (Ra < 0,8 µm) | 13 | - | 14.5 | 18 | 22 | 28.0 | 25 | H. H-NBR | M 8 | 18.8 | |
13.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 13 | - | 14.5 | 18 | 22 | 30.0 | 30 | E. EPDM | M 8 | 18.8 |