Doigts d’indexage en acier inoxydable avec bouton rouge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8170-6-B-FH-H
8170-6-C-FH-H
8170-8-B-FH-H
8170-8-C-FH-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type l1 x1 l3 d1 Poids
(g)
Pression de ressort d3

84.62 €

1 Disponible 7 jours B. Sans position de repos636. 3649.86178.020. 20M 12 x 1.5

95.16 €

1 Disponible 7 jours B. Avec position de repos636. 3649.86169.020. 20M 12 x 1.5

89.16 €

1 Disponible 7 jours B. Sans position de repos832. 3254.38195.022. 22M 16 x 1.5

99.36 €

1 Disponible 7 jours B. Avec position de repos832. 3254.38190.022. 22M 16 x 1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Identification FH. Version hygiénique côté bouton (hygiène frontale) sw 14 RoHS Oui
k 29 d4 18 d2 35
d5 22.8 l2 12 Matériau (bague d’étanchéité) H. H-NBR

Assistance technique