Doigts d’indexage en acier inoxydable, version hygiénique côté broche (hygiène complète)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8170-6-B-VH-H
8170-6-C-VH-H
8170-8-B-VH-H
8170-8-C-VH-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type l1 x1 l3 d1 l2 Poids
(g)
Pression de ressort

111.60 €

1 Disponible 7 jours B. Sans position de repos636. 3650.5627.5208.020. 20

126.66 €

1 Disponible 7 jours B. Avec position de repos636. 3650.5627.5199.020. 20

118.72 €

1 Disponible 7 jours B. Sans position de repos832. 3255.5829.5217.022. 22

132.00 €

1 Disponible 7 jours B. Avec position de repos832. 3255.5829.5212.022. 22

Loading...

  1. 1

Informations de base

s 1.5 Identification VH. Version hygiénique côté bouton et broche (hygiène complète) d6 22
RoHS Oui k 29 x2 4
sw2 18 d4 18 d2 35
d5 22.8 l4 14.5 sw1 14
Matériau (bague d’étanchéité) H. H-NBR d3 16

Assistance technique