Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | s | l1 | sw | x1 | l3 | d1 | d2 | l4 | l2 | Poids (g) | d3 | Tension de ressort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.42 € | 1 | Disponible | 12 jours | A. Avec anneau de traction monté | 20 | 70 | 2 | 50. 50 | 35 | 8 | 36 | 52 | 14 | 131.0 | 7 | 15. 15 | |
16.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | AU. Avec anneau de traction, non monté | 20 | 70 | 2 | 50. 50 | 35 | 8 | 36 | 52 | 14 | 132.0 | 7 | 15. 15 | |
18.42 € | 1 | Disponible | 12 jours | A. Avec anneau de traction monté | 20 | 70 | 2 | 50. 50 | 35 | 10 | 36 | 52 | 14 | 135.0 | 7 | 15. 15 | |
16.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | AU. Avec anneau de traction, non monté | 20 | 70 | 2 | 50. 50 | 35 | 10 | 36 | 52 | 14 | 135.0 | 7 | 15. 15 | |
18.58 € | 1 | Disponible | 12 jours | A. Avec anneau de traction monté | 20 | 70 | 2 | 50. 50 | 35 | 12 | 36 | 52 | 14 | 138.0 | 7 | 15. 15 | |
16.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | AU. Avec anneau de traction, non monté | 20 | 70 | 2 | 50. 50 | 35 | 12 | 36 | 52 | 14 | 138.0 | 7 | 15. 15 | |
18.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | A. Avec anneau de traction monté | 20 | 70 | 2 | 50. 50 | 35 | 14 | 36 | 52 | 14 | 143.0 | 7 | 15. 15 | |
16.70 € | 1 | Disponible | 12 jours | AU. Avec anneau de traction, non monté | 20 | 70 | 2 | 50. 50 | 35 | 14 | 36 | 52 | 14 | 143.0 | 7 | 15. 15 | |
34.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | A. Avec anneau de traction monté | 30 | 103 | 2.5 | 110. 110 | 54 | 16 | 50 | 78 | 20 | 582.0 | 10 | 30. 30 | |
32.52 € | 1 | Disponible | 12 jours | AU. Avec anneau de traction, non monté | 30 | 103 | 2.5 | 110. 110 | 54 | 16 | 50 | 78 | 20 | 582.0 | 10 | 30. 30 | |
34.78 € | 1 | Disponible | 12 jours | A. Avec anneau de traction monté | 30 | 103 | 2.5 | 110. 110 | 54 | 20 | 50 | 78 | 20 | 600.0 | 10 | 30. 30 | |
32.82 € | 1 | Disponible | 12 jours | AU. Avec anneau de traction, non monté | 30 | 103 | 2.5 | 110. 110 | 54 | 20 | 50 | 78 | 20 | 600.0 | 10 | 30. 30 |
Loading...
Matériau | ST. Acier de précision coulé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
s
l1
sw
x1
l3
d1
d2
l4
l2
Poids(g)
d3
Tension de ressort
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles