Loquets à ressort à souder (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

722.1-10-20-A-ST

Référence pièce
722.1-10-20-A-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de boulon d Type Carré s l1 sw x1 l3 l4 l2 Poids
(g)
Pression de ressort

12.72 €

1 Disponible 12 jours 10A. Loquet riveté, inamovible20542.550. 50353714144.015. 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau ST. Acier de précision coulé

Vous vous trouvez sur la page de Loquets à ressort à souder, le numéro d'article est le suivant: 722.1-10-20-A-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 722.1-10-20-A-ST.

Variantes de ce produit

Référence pièce
722.1-10-20-AU-ST
722.1-12-20-A-ST
722.1-12-20-AU-ST
722.1-14-20-A-ST
722.1-14-20-AU-ST
722.1-16-30-A-ST
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de boulon d Type Carré s l1 sw x1 l3 l4 l2 Poids
(g)
Pression de ressort

13.70 €

1 Disponible 12 jours 10AU. Loquet vissé, amovible20542.550. 50353714142.015. 15

12.78 €

1 Disponible 12 jours 12A. Loquet riveté, inamovible20542.550. 50353714148.015. 15

13.70 €

1 Disponible 12 jours 12AU. Loquet vissé, amovible20542.550. 50353714146.015. 15

12.78 €

1 Disponible 12 jours 14A. Loquet riveté, inamovible20542.550. 50353714153.015. 15

13.50 €

1 Disponible 12 jours 14AU. Loquet vissé, amovible20542.550. 50353714150.015. 15

33.82 €

1 Disponible 12 jours 16A. Loquet riveté, inamovible30834110. 110545520622.030. 30

Assistance technique