Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
722.1-12-20-A-ST
Référence pièce
|
---|
722.1-12-20-A-ST |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de boulon d | Type | Carré s | l1 | sw | x1 | l3 | l4 | l2 | Poids (g) | Pression de ressort | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 12 | A. Loquet riveté, inamovible | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 148.0 | 15. 15 |
Loading...
Matériau | ST. Acier de précision coulé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Loquets à ressort à souder, le numéro d'article est le suivant: 722.1-12-20-A-ST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 722.1-12-20-A-ST.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de boulon d
Type
Carré s
l1
sw
x1
l3
l4
l2
Poids(g)
Pression de ressort
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
722.1-10-20-A-ST |
722.1-10-20-AU-ST |
722.1-12-20-AU-ST |
722.1-14-20-A-ST |
722.1-14-20-AU-ST |
722.1-16-30-A-ST |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de boulon d | Type | Carré s | l1 | sw | x1 | l3 | l4 | l2 | Poids (g) | Pression de ressort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | A. Loquet riveté, inamovible | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 144.0 | 15. 15 | |
13.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | AU. Loquet vissé, amovible | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 142.0 | 15. 15 | |
13.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 12 | AU. Loquet vissé, amovible | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 146.0 | 15. 15 | |
11.96 € | 1 | Disponible | 9 jours | 14 | A. Loquet riveté, inamovible | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 153.0 | 15. 15 | |
13.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 14 | AU. Loquet vissé, amovible | 20 | 54 | 2.5 | 50. 50 | 35 | 37 | 14 | 150.0 | 15. 15 | |
32.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 16 | A. Loquet riveté, inamovible | 30 | 83 | 4 | 110. 110 | 54 | 55 | 20 | 622.0 | 30. 30 |