Doigts d’indexage en acier inoxydable, amovibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722.4-8-20-A-A4
722.4-8-20-AU-A4
722.4-10-20-A-A4
722.4-10-20-AU-A4
722.4-12-20-A-A4
722.4-12-20-AU-A4
722.4-14-20-A-A4
722.4-14-20-AU-A4
722.4-16-30-A-A4
722.4-16-30-AU-A4
722.4-20-30-A-A4
722.4-20-30-AU-A4
722.5-8-20-A-A4
722.5-10-20-A-A4
722.5-12-20-A-A4
722.5-14-20-A-A4
722.5-16-30-A-A4
722.5-20-30-A-A4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type s h1 l1 sw h2 x1 m l3 d1 d4 d2 l4 l2 l5 Poids
(g)
Pression de ressort d3 Tension de ressort

29.12 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction monté20-702-50. 50-358-365214-132.0-715. 15

27.08 €

1 Disponible 12 jours AU. Avec anneau de traction, non monté20-702-50. 50-358-365214-132.0-715. 15

28.48 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction monté20-702-50. 50-3510-365214-140.0-715. 15

26.48 €

1 Disponible 12 jours AU. Avec anneau de traction, non monté20-702-50. 50-3510-365214-140.0-715. 15

28.88 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction monté20-702-50. 50-3512-365214-139.0-715. 15

26.86 €

1 Disponible 12 jours AU. Avec anneau de traction, non monté20-702-50. 50-3512-365214-139.0-715. 15

28.88 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction monté20-702-50. 50-3514-365214-144.0-715. 15

26.86 €

1 Disponible 12 jours AU. Avec anneau de traction, non monté20-702-50. 50-3514-365214-144.0-715. 15

56.20 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction monté30-1032.5-110. 110-5416-507820-581.0-1030. 30

54.10 €

1 Disponible 12 jours AU. Avec anneau de traction, non monté30-1032.5-110. 110-5416-507820-581.0-1030. 30

56.20 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction monté30-1032.5-110. 110-5420-507820-599.0-1030. 30

54.10 €

1 Disponible 12 jours AU. Avec anneau de traction, non monté30-1032.5-110. 110-5420-507820-599.0-1030. 30

32.48 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction207.570101.550. 503435876.1521448155.015. 1536-

31.86 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction207.570101.550. 5034351076.1521448163.015. 1536-

32.32 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction207.570101.550. 5034351276.1521448162.015. 1536-

32.32 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction207.570101.550. 5034351476.1521448167.015. 1536-

66.70 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction3015103175110. 1105554161010.1782080703.030. 3050-

66.70 €

1 Disponible 12 jours A. Avec anneau de traction3015103175110. 1105554201010.1782080721.030. 3050-

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui Matériau A4. Acier de précision inoxydable coulé

Assistance technique