Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
408.1-ST-50-M12-K
Référence pièce
|
---|
408.1-ST-50-M12-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l1 | l2 | h | sw | r | Type | d1 | d2 | Poids (g) | e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | - | 50 | 19 | 35 | K. Face de contact sphérique, tournée | M 12 | - | 129.0 | 20.9 |
Loading...
RoHS | Oui | Matériau | ST. Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Goujon fileté de positionnement des éléments supports, le numéro d'article est le suivant: 408.1-ST-50-M12-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 408.1-ST-50-M12-K.
Configurer
Propriétés de base
l2
d2
l1
h
sw
r
Type
d1
Poids(g)
e
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
408.1-ST-12-M8-B |
408.1-ST-12-M8-G |
408.1-ST-12-M8-K |
408.1-ST-60-M16-B |
408.1-ST-60-M16-G |
408.1-ST-60-M16-K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | l1 | l2 | h | sw | r | Type | d1 | d2 | Poids (g) | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | 12 | 13 | - | B. Face de contact lisse, tournée | M 8 | 13 | 17.0 | 14.3 | |
11.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1 | 12 | 13 | - | G. Face de contact lisse, rectifiée | M 8 | 13 | 17.0 | 14.3 | |
3.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | - | 12 | 13 | 20 | K. Face de contact sphérique, tournée | M 8 | - | 16.0 | 14.3 | |
14.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 19 | 2 | 60 | 27 | - | B. Face de contact lisse, tournée | M 16 | 27 | 315.0 | 29.7 | |
35.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 19 | 2 | 60 | 27 | - | G. Face de contact lisse, rectifiée | M 16 | 27 | 315.0 | 29.7 | |
17.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 19 | - | 60 | 27 | 50 | K. Face de contact sphérique, tournée | M 16 | - | 311.0 | 29.7 |