Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6311.1-16-K-NI
Référence pièce
|
---|
6311.1-16-K-NI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d1 | Type | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Poids (g) | e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 10.0 | 2.3 |
Loading...
s | 1.5 | RoHS | Oui | d3 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NI. Acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Patins de serrage en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 6311.1-16-K-NI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6311.1-16-K-NI.
Configurer
Propriétés de base
e_1
Diamètre extérieur d1
Type
h1
h2
d3_1
b
d2
Poids(g)
e
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6311.1-12-K-NI |
6311.1-12-P-NI |
6311.1-16-A-NI |
6311.1-16-P-NI |
6311.1-20-A-NI |
6311.1-20-K-NI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur d1 | Type | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Poids (g) | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | |
8.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | P. Surface de patin de serrage avec cran, sans capuchon plastique | 4.5 | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 6.0 | - | |
4.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 11.0 | 2.3 | |
9.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | P. Surface de patin de serrage avec cran, sans capuchon plastique | 5.3 | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 13.0 | - | |
5.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 10 | 13 | 24 | 12 | 9.2 | 18.0 | 2.6 | |
6.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 10 | 13 | 24 | 12 | 9.2 | 22.0 | 2.6 |