Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
433-NI-34-M8-16-MT
Référence pièce
|
---|
433-NI-34-M8-16-MT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de poignée d1 | Filetage d2 | h1 | h2 | Longueur de filetage l | Poids (g) | Diamètre extérieur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 34 | M 8 | 12 | 5 | 16 | 42.0 | 13 | NI. Acier de précision inoxydable coulé |
Loading...
Finition | MT, grenaillé mat | RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrou à oreilles en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 433-NI-34-M8-16-MT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 433-NI-34-M8-16-MT.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de poignée d1
Filetage d2
h1
h2
Longueur de filetage l
Poids(g)
Diamètre extérieur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
433-A4-26-M5-10-MT |
433-A4-26-M5-16-MT |
433-A4-26-M6-16-MT |
433-A4-26-M6-20-MT |
433-NI-34-M8-20-MT |
433-NI-34-M8-25-MT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de poignée d1 | Filetage d2 | h1 | h2 | Longueur de filetage l | Poids (g) | Diamètre extérieur | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 26 | M 5 | 10 | 4.5 | 10 | 22.0 | 11 | A4. Acier de précision inoxydable coulé | |
13.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 26 | M 5 | 10 | 4.5 | 16 | 23.0 | 11 | A4. Acier de précision inoxydable coulé | |
13.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 16 | 24.0 | 11 | A4. Acier de précision inoxydable coulé | |
13.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 20 | 25.0 | 11 | A4. Acier de précision inoxydable coulé | |
12.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 34 | M 8 | 12 | 5 | 20 | 43.0 | 13 | NI. Acier de précision inoxydable coulé | |
11.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 34 | M 8 | 12 | 5 | 25 | 45.0 | 13 | NI. Acier de précision inoxydable coulé |