Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
433-A4-34-M8-25-MT
Référence pièce
|
---|
433-A4-34-M8-25-MT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de poignée d1 | Filetage d2 | h1 | h2 | Longueur de filetage l | Poids (g) | Diamètre extérieur | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 34 | M 8 | 12 | 5 | 25 | 55.0 | 13 | A4. Acier de précision inoxydable coulé |
Loading...
Finition | MT, grenaillé mat | RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrou à oreilles en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 433-A4-34-M8-25-MT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 433-A4-34-M8-25-MT.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de poignée d1
Filetage d2
h1
h2
Longueur de filetage l
Poids(g)
Diamètre extérieur
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
433-A4-26-M5-16-MT |
433-A4-26-M6-16-MT |
433-A4-26-M6-20-MT |
433-A4-34-M8-30-MT |
433-NI-20-M4-10-MT |
433-NI-20-M4-6-MT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de poignée d1 | Filetage d2 | h1 | h2 | Longueur de filetage l | Poids (g) | Diamètre extérieur | Matériau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 26 | M 5 | 10 | 4.5 | 16 | 23.0 | 11 | A4. Acier de précision inoxydable coulé | |
13.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 16 | 24.0 | 11 | A4. Acier de précision inoxydable coulé | |
13.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 26 | M 6 | 10 | 4.5 | 20 | 25.0 | 11 | A4. Acier de précision inoxydable coulé | |
16.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 34 | M 8 | 12 | 5 | 30 | 49.0 | 13 | A4. Acier de précision inoxydable coulé | |
9.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | M 4 | 8 | 3.5 | 10 | 10.0 | 9 | NI. Acier de précision inoxydable coulé | |
9.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | M 4 | 8 | 3.5 | 6 | 11.0 | 9 | NI. Acier de précision inoxydable coulé |