Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6336-A4-32-M6-D-PL |
6336-A4-32-M6-E-PL |
6336-A4-40-M8-D-PL |
6336-A4-40-M8-E-PL |
6336-A4-50-M10-D-PL |
6336-A4-50-M10-E-PL |
6336-A4-63-M12-D-PL |
6336-A4-63-M12-E-PL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | d3 | h1 | h2 | Filetage d2 | t2 | Diamètre de poignée d1 | t1 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec trou taraudé traversant | 12 | 20 | 9 | M 6 | 10 | 32 | - | 54.0 | |
17.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | E. Avec trou taraudé borgne | 12 | 20 | 9 | M 6 | - | 32 | 12 | 65.0 | |
22.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec trou taraudé traversant | 14 | 25 | 12 | M 8 | 13 | 40 | - | 103.0 | |
21.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | E. Avec trou taraudé borgne | 14 | 25 | 12 | M 8 | - | 40 | 15 | 106.0 | |
33.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec trou taraudé traversant | 18 | 32 | 15 | M 10 | 16 | 50 | - | 208.0 | |
31.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | E. Avec trou taraudé borgne | 18 | 32 | 15 | M 10 | - | 50 | 18 | 210.0 | |
50.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | D. Avec trou taraudé traversant | 20 | 40 | 19 | M 12 | 20 | 63 | - | 378.0 | |
47.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | E. Avec trou taraudé borgne | 20 | 40 | 19 | M 12 | - | 63 | 22 | 395.0 |
Loading...
Finition | PL. Poli | RoHS | Oui | Matériau | A4. Moulage de précision acier inox |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
d3
h1
h2
Filetage d2
t2
Diamètre de poignée d1
t1
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles