Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Diamètre de pied d1 | s | l1 | Charge utile | x1 | d2 | l2 | Poids (g) | d3 | Rayon r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Sans sous-couche caoutchouc | 80 | - | 15 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 267.0 | 11 | R20 | |
14.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec sous-couche caoutchouc | 80 | 3 | 15 | - | 20. 20 | 25.5 | 4.6 | 287.0 | 11 | R20 | |
13.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec joint torique | 80 | - | 15 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 270.0 | 11 | R20 | |
18.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Sans sous-couche caoutchouc | 100 | - | 17.5 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 445.0 | 13 | R20 | |
21.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec sous-couche caoutchouc | 100 | 4 | 17.5 | - | 30. 30 | 25.5 | 4.6 | 489.0 | 13 | R20 | |
19.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec joint torique | 100 | - | 17.5 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 452.0 | 13 | R20 | |
27.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Sans sous-couche caoutchouc | 125 | - | 21 | 130. 130 | - | 32 | 5.8 | 835.0 | 16 | R25 | |
32.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec sous-couche caoutchouc | 125 | 5 | 21 | - | 50. 50 | 32 | 5.8 | 917.0 | 16 | R25 | |
28.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec joint torique | 125 | - | 21 | 130. 130 | - | 32 | 5.8 | 845.0 | 16 | R25 | |
47.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Sans sous-couche caoutchouc | 160 | - | 27 | 180. 180 | - | 38.5 | 7 | 1704.0 | 20.5 | R30 | |
55.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec sous-couche caoutchouc | 160 | 6 | 27 | - | 70. 70 | 38.5 | 7 | 1868.0 | 20.5 | R30 | |
49.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec joint torique | 160 | - | 27 | 180. 180 | - | 38.5 | 7 | 1725.0 | 20.5 | R30 | |
73.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | A. Sans sous-couche caoutchouc | 200 | - | 33 | 230. 230 | - | 45 | 7.9 | 3255.0 | 25.5 | R35 | |
86.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | B. Avec sous-couche caoutchouc | 200 | 8 | 33 | - | 110. 110 | 45 | 7.9 | 3581.0 | 25.5 | R35 | |
75.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | C. Avec joint torique | 200 | - | 33 | 230. 230 | - | 45 | 7.9 | 3282.0 | 25.5 | R35 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de pied d1
s
l1
Charge utile
x1
d2
l2
Poids(g)
d3
Rayon r
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles