Boutons trilobés en acier inoxydable AISI 303

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5345-25-M5-D
5345-25-M5-E
5345-32-M6-D
5345-32-M6-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d4 Type h1 h2 Filetage d2 t2 Diamètre de poignée d1 t1 Poids
(g)

23.60 €

1 Disponible 7 jours 12D. Avec trou taraudé traversant168M 511251019.0

22.28 €

1 Disponible 7 jours 12E. Avec trou taraudé borgne168M 511251020.0

25.60 €

1 Disponible 7 jours 15D. Avec trou taraudé traversant2111M 613321242.0

24.04 €

1 Disponible 7 jours 15E. Avec trou taraudé borgne2111M 613321241.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui

Assistance technique