Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d4 | Type | Finition | h1 | h2 | t | Filetage d2 | t2 | Diamètre de poignée d1 | t1 | d3 | Poids (g) | Matériau (bague d'étanchéité) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | D. Avec trou taraudé traversant | - | 16 | 8 | - | M 5 | 11 | 25 | 10 | - | 19.0 | - | |
23.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | E. Avec trou taraudé borgne | - | 16 | 8 | - | M 5 | 11 | 25 | 10 | - | 19.0 | - | |
31.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 15 | D. Avec trou taraudé traversant | - | 21 | 11 | - | M 6 | 13 | 32 | 12 | - | 39.0 | - | |
25.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 15 | E. Avec trou taraudé borgne | - | 21 | 11 | - | M 6 | 13 | 32 | 12 | - | 40.0 | - | |
35.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.8 | - | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 26 | 15 | 12 | M 6 | - | 40 | - | 18 | 73.0 | E. EPDM | |
35.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.8 | - | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 26 | 15 | 12 | M 6 | - | 40 | - | 18 | 75.0 | H. H-NBR | |
43.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.8 | - | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | 26 | 15 | 12 | M 6 | - | 40 | - | 18 | 73.0 | E. EPDM | |
43.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.8 | - | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | 26 | 15 | 12 | M 6 | - | 40 | - | 18 | 75.0 | H. H-NBR | |
35.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.8 | - | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 26 | 15 | 15 | M 8 | - | 40 | - | 18 | 70.0 | E. EPDM | |
35.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.8 | - | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 26 | 15 | 15 | M 8 | - | 40 | - | 18 | 71.0 | H. H-NBR | |
43.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.8 | - | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | 26 | 15 | 15 | M 8 | - | 40 | - | 18 | 70.0 | E. EPDM | |
43.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18.8 | - | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | 26 | 15 | 15 | M 8 | - | 40 | - | 18 | 71.0 | H. H-NBR | |
42.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.8 | - | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 30 | 17 | 15 | M 8 | - | 50 | - | 21 | 120.0 | E. EPDM | |
42.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.8 | - | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 30 | 17 | 15 | M 8 | - | 50 | - | 21 | 121.0 | H. H-NBR | |
49.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.8 | - | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | 30 | 17 | 15 | M 8 | - | 50 | - | 21 | 120.0 | E. EPDM | |
48.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.8 | - | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | 30 | 17 | 15 | M 8 | - | 50 | - | 21 | 121.0 | H. H-NBR | |
42.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.8 | - | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 30 | 17 | 18 | M 10 | - | 50 | - | 21 | 116.0 | E. EPDM | |
42.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.8 | - | MT. Mat (Ra < 0,8 µm) | 30 | 17 | 18 | M 10 | - | 50 | - | 21 | 117.0 | H. H-NBR | |
49.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.8 | - | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | 30 | 17 | 18 | M 10 | - | 50 | - | 21 | 116.0 | E. EPDM | |
48.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21.8 | - | PL. Poli (Ra < 0,8 µm) | 30 | 17 | 18 | M 10 | - | 50 | - | 21 | 117.0 | H. H-NBR |
Loading...
RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
d4
Type
Finition
h1
h2
t
Filetage d2
t2
Diamètre de poignée d1
t1
d3
Poids(g)
Matériau (bague d'étanchéité)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles