Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d4 | Type | h1 | h2 | Filetage d2 | t2 | Diamètre de poignée d1 | t1 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | D. Avec trou taraudé traversant | 20 | 9 | M 6 | 10 | 32 | 12 | 40.0 | |
4.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | E. Avec trou taraudé borgne | 20 | 9 | M 6 | 10 | 32 | 12 | 34.0 | |
4.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | D. Avec trou taraudé traversant | 25 | 12 | M 8 | 13 | 40 | 15 | 69.0 | |
4.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 14 | E. Avec trou taraudé borgne | 25 | 12 | M 8 | 13 | 40 | 15 | 69.0 | |
6.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | D. Avec trou taraudé traversant | 32 | 15 | M 8 | 16 | 50 | 18 | 124.0 | |
6.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | E. Avec trou taraudé borgne | 32 | 15 | M 8 | 16 | 50 | 18 | 152.0 | |
6.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | D. Avec trou taraudé traversant | 32 | 15 | M 10 | 16 | 50 | 18 | 140.0 | |
6.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 18 | E. Avec trou taraudé borgne | 32 | 15 | M 10 | 16 | 50 | 18 | 149.0 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | D. Avec trou taraudé traversant | 40 | 19 | M 10 | 20 | 63 | 22 | 245.0 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | E. Avec trou taraudé borgne | 40 | 19 | M 10 | 20 | 63 | 22 | 280.0 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | D. Avec trou taraudé traversant | 40 | 19 | M 12 | 20 | 63 | 22 | 260.0 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | E. Avec trou taraudé borgne | 40 | 19 | M 12 | 20 | 63 | 22 | 240.0 | |
12.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | D. Avec trou taraudé traversant | 50 | 23 | M 12 | 20 | 80 | 28 | 560.0 | |
12.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | E. Avec trou taraudé borgne | 50 | 23 | M 12 | 20 | 80 | 28 | 550.0 | |
12.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | D. Avec trou taraudé traversant | 50 | 23 | M 16 | 20 | 80 | 28 | 536.0 | |
12.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | E. Avec trou taraudé borgne | 50 | 23 | M 16 | 20 | 80 | 28 | 564.0 |
Loading...
Finition | ZB, galvanisé, passivé bleu | RoHS | Oui | Matériau | GG. Fonte |
---|
Configurer
Propriétés de base
d4
Type
h1
h2
Filetage d2
t2
Diamètre de poignée d1
t1
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles