Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | Finition | s | l1 | sw | x1 | h3 | m | l3 | b | d1 | d4 | d2 | l4 | l2 | Poids (g) | Pression de ressort | d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 8 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 168.0 | 15. 15 | 36 | |
22.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | ZB, galvanisé, passivé bleu | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 8 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 166.0 | 15. 15 | 36 | |
24.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 10 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 171.0 | 15. 15 | 36 | |
22.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | ZB, galvanisé, passivé bleu | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 10 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 169.0 | 15. 15 | 36 | |
24.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 12 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 175.0 | 15. 15 | 36 | |
23.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | ZB, galvanisé, passivé bleu | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 12 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 172.0 | 15. 15 | 36 | |
24.86 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 14 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 179.0 | 15. 15 | 36 | |
23.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | ZB, galvanisé, passivé bleu | 20 | 70 | 10 | 50. 50 | 10 | 34 | 35 | 6.1 | 14 | 7 | 6.1 | 52 | 14 | 177.0 | 15. 15 | 36 | |
48.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 5 | 14 | 34 | 10 | SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée | 30 | 103 | 17 | 110. 110 | 15 | 55 | 54 | 10.1 | 16 | 10 | 10.1 | 78 | 20 | 795.0 | 30. 30 | 50 | |
45.64 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 5 | 14 | 34 | 10 | ZB, galvanisé, passivé bleu | 30 | 103 | 17 | 110. 110 | 15 | 55 | 54 | 10.1 | 16 | 10 | 10.1 | 78 | 20 | 797.0 | 30. 30 | 50 | |
49.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 5 | 14 | 34 | 10 | SW. Noir. RAL 9005. Finition texturée | 30 | 103 | 17 | 110. 110 | 15 | 55 | 54 | 10.1 | 20 | 10 | 10.1 | 78 | 20 | 812.0 | 30. 30 | 50 | |
46.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 15 | 5 | 14 | 34 | 10 | ZB, galvanisé, passivé bleu | 30 | 103 | 17 | 110. 110 | 15 | 55 | 54 | 10.1 | 20 | 10 | 10.1 | 78 | 20 | 815.0 | 30. 30 | 50 |
Loading...
Type | A. Avec anneau de traction |
---|
Configurer
Propriétés de base
h1
h2
k1
k2
k3
Finition
s
l1
sw
x1
h3
m
l3
b
d1
d4
d2
l4
l2
Poids(g)
Pression de ressort
d3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles