Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
417.1-6-NI-GS
Référence pièce
|
---|
417.1-6-NI-GS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de boulon d | Largeur de bride b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | d_1 | h3 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 32 | 27.5 | 10 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 16.5 | 6.2 | 15.5 | 34.0 |
Loading...
Matériau | NI. Moulage de précision acier inox | Finition | GS. Nu. Mat grenaillé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Réceptacles en acier inoxydable pour doigt d’indexage GN, le numéro d'article est le suivant: 417.1-6-NI-GS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 417.1-6-NI-GS.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de boulon d
Largeur de bride b1
b2
b3
b4
h1
h2
k1
k2
k3
d_1
h3
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
417.1-10-NI-GS |
417.1-4-NI-GS |
417.1-5-NI-GS |
417.1-8-NI-GS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de boulon d | Largeur de bride b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | d_1 | h3 | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 39 | 35 | 14.5 | 6.8 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 23 | 10.2 | 21.75 | 70.0 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 22 | 16.5 | 6 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8.5 | 4.1 | 10 | 10.0 | |
8.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 28 | 22 | 8 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 12 | 5.1 | 13.5 | 22.0 | |
13.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 34 | 33 | 12 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 22 | 8.2 | 18.5 | 52.0 |