Sauterelles acier inoxydable, levier d’actionnement vertical, mécanisme de verrouillage, wi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
810.3-130-AL-NI
810.3-130-CL-NI
810.3-130-EL-NI
810.3-230-AL-NI
810.3-230-CL-NI
810.3-230-EL-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Type a h1 l1 h2 r l1_2 h3 l3 h5 b3 s1 FH m3 d1 m2 m1 d2 l4 l2 h4 Poids
(g)
b1 w s2 b2 m4

93.26 €

1 Disponible 7 jours 130AL. Version barre en U, avec deux rondelles bombées28142852879.5-16--6.22.51050. 105027M 61912.55.5-42-268.035--4229

96.00 €

1 Disponible 7 jours 130CL. Version barre en U, avec deux rondelles bombées et vis de serrage GN 708.128142852879.5-16-11.36.22.51050. 105027M 61912.55.5554225.5284.03517.5-4229

95.96 €

1 Disponible 7 jours 130EL. Barre de serrage pleine avec agrafe à souder-142-2879.5861654--2.51050. 105027M 61912.55.5---271.035-54229

107.46 €

1 Disponible 7 jours 230AL. Version barre en U, avec deux rondelles bombées40168110.533.5104-18--8.532000. 200032M 821186.5-58-444.043--4532

111.54 €

1 Disponible 7 jours 230CL. Version barre en U, avec deux rondelles bombées et vis de serrage GN 708.140168110.533.5104-18-9.58.532000. 200032M 821186.5685830478.04320-4532

107.60 €

1 Disponible 7 jours 230EL. Barre de serrage pleine avec agrafe à souder-168-33.51041121873--32000. 200032M 821186.5---454.043-64532

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui Matériau NI. Acier inoxydable

Assistance technique