Colliers à vis ajourée - Bande de 9 mm

Colliers à vis ajourée - Bande de 9 mm
Colliers à oreilles
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou autres matières
• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Large gamme d’usages
• Solution très économique
Colliers à vis à bande pleine
PBS - PBI - PBX
• d’une technologie parfaitement adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples
• d’une fabrication en aciers de qualité supérieure
Colliers à vis à bande ajourée
PBJ
• Souplesse de la bande perforée
• Économie
• Possibilité de réalisation de colliers sur mesure et de grands diamètres (kit)
Colliers Robuste
PBR - Colliers très résistants pour tuyaux épais
Colliers gainés caoutchouc
PBC - Colliers avec protection caoutchouc : amortissement des éventuelles vibrations et protection de la pièce ou des tuyaux maintenus.
Existent en bandes de 12 et 15 mm.
Colliers double fil galvanisé
PF - Technique bifilaire à écartement constant : solution économique pour les étanchéités difficiles, en particulier sur embouts lisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBJ9 1016
PBJ9 1222
PBJ9 1627
PBJ9 2335
PBJ9 3045
PBJ9 3250
PBJ9 5070
PBJ9 7090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de serrage
(Nm)
Diamètre (min. - max.)
(mm)
Conditionnement (Boîte carton)

0.45 €

100 7 jours 310 - 16100

0.45 €

100 7 jours 314 - 24100

0.42 €

50 7 jours 318 - 2850

0.48 €

50 7 jours 324 - 3650

0.48 €

25 7 jours 325 - 4525

0.57 €

25 7 jours 332 - 5225

0.57 €

25 7 jours 447 - 6725

0.65 €

1 7 jours 477 - 9710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de bande(mm) 9 Matière Acier zingué traité

Assistance technique