Colliers à vis standard

Colliers à vis standard
Colliers à oreilles
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou autres matières
• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Large gamme d’usages
• Solution très économique
Colliers à vis à bande pleine
PBS - PBI - PBX
• d’une technologie parfaitement adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples
• d’une fabrication en aciers de qualité supérieure
Colliers à vis à bande ajourée
PBJ
• Souplesse de la bande perforée
• Économie
• Possibilité de réalisation de colliers sur mesure et de grands diamètres (kit)
Colliers Robuste
PBR - Colliers très résistants pour tuyaux épais
Colliers gainés caoutchouc
PBC - Colliers avec protection caoutchouc : amortissement des éventuelles vibrations et protection de la pièce ou des tuyaux maintenus.
Existent en bandes de 12 et 15 mm.
Colliers double fil galvanisé
PF - Technique bifilaire à écartement constant : solution économique pour les étanchéités difficiles, en particulier sur embouts lisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBS9 1117
PBS9 1320
PBS9 1524
PBS9 1928
PBS9 2232
PBS9 2638
PBS9 3244
PBS9 3850
PBS9 4456
PBS9 5065
PBS9 814
PBS12 104138
PBS12 130165
PBS12 150180
PBS12 1524
PBS12 175205
PBS12 1928
PBS12 200231
PBS12 2232
PBS12 226256
PBS12 251282
PBS12 2638
PBS12 277307
PBS12 3244
PBS12 3850
PBS12 4456
PBS12 5065
PBS12 5875
PBS12 6885
PBS12 7795
PBS12 87112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de serrage
(Nm)
Largeur de bande
(mm)
Diamètre (min. - max.)
(mm)
Conditionnement (Boîte carton)

0.82 €

100 7 jours 2,5 - 3,5911 - 17100

0.82 €

100 7 jours 3 - 4913 - 20100

0.98 €

50 7 jours 3 - 4915 - 2450

1.03 €

50 7 jours 3 - 4919 - 2850

1.10 €

50 7 jours 3 - 4922 - 3250

1.03 €

25 7 jours 4 - 4,5926 - 3825

1.22 €

25 7 jours 4 - 4,5932 - 4425

1.22 €

25 7 jours 4 - 4,5938 - 5025

1.22 €

25 7 jours 4 - 4,5944 - 5625

1.42 €

25 7 jours 4 - 4,5950 - 6525

0.80 €

100 7 jours 2,5 - 3,5908 - 14100

2.53 €

1 7 jours 5 - 612104 - 1381

2.95 €

1 7 jours 5 - 612130 - 1651

3.53 €

1 7 jours 5 - 612150 - 1801

1.12 €

50 7 jours 4 - 4,51215 - 2450

3.92 €

1 7 jours 5 - 612175 - 2051

1.15 €

50 7 jours 4 - 4,51219 - 2850

4.50 €

1 7 jours 5 - 612200 - 2311

1.25 €

50 7 jours 4 - 4,51222 - 3250

4.97 €

1 7 jours 5 - 612226 - 2561

5.65 €

1 7 jours 5 - 612251 - 2821

1.28 €

25 7 jours 4 - 4,51226 - 3825

6.08 €

1 7 jours 5 - 612277 - 3071

1.43 €

25 7 jours 5 - 61232 - 4425

1.47 €

25 7 jours 5 - 61238 - 5025

1.50 €

25 7 jours 5 - 61244 - 5625

1.72 €

25 7 jours 5 - 61250 - 6525

1.90 €

25 7 jours 5 - 61258 - 7525

1.98 €

1 7 jours 5 - 61268 - 851

2.17 €

1 7 jours 5 - 61277 - 951

2.35 €

1 7 jours 5 - 61287 - 1121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Acier zingué traité

Assistance technique