Collier à 1 oreille acier traité avec bague INOX 301

Collier à 1 oreille acier traité avec bague INOX 301
Colliers à oreilles
Les colliers à oreilles assurent la fixation de tuyaux souples, PVC, caoutchouc ou autres matières
• Sûreté et durabilité de la fixation
• Rapidité et facilité de montage
• Large gamme d’usages
• Solution très économique
Colliers à vis à bande pleine
PBS - PBI - PBX
• d’une technologie parfaitement adaptée aux serrages pour la fixation de tuyaux souples
• d’une fabrication en aciers de qualité supérieure
Colliers à vis à bande ajourée
PBJ
• Souplesse de la bande perforée
• Économie
• Possibilité de réalisation de colliers sur mesure et de grands diamètres (kit)
Colliers Robuste
PBR - Colliers très résistants pour tuyaux épais
Colliers gainés caoutchouc
PBC - Colliers avec protection caoutchouc : amortissement des éventuelles vibrations et protection de la pièce ou des tuyaux maintenus.
Existent en bandes de 12 et 15 mm.
Colliers double fil galvanisé
PF - Technique bifilaire à écartement constant : solution économique pour les étanchéités difficiles, en particulier sur embouts lisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0708EG
0809EG
0910EG
1011EG
1012EG
1113EG
1315EG
1517EG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de bande
(mm)
Diamètre (min. - max.)
(mm)

23.42 €

100 7 jours 67,5 - 8,5

23.60 €

100 7 jours 68 - 9,5

24.98 €

100 7 jours 6,59 - 10,5

0.25 €

100 7 jours 6,510 - 11,5

0.27 €

100 7 jours 6,510,5 - 12,5

0.38 €

100 7 jours 711,5 - 13,3

0.33 €

100 7 jours 713 - 15,3

0.37 €

100 7 jours 715 - 17,3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Collier Inviolable Conditionnement (Boîte carton) 100

Assistance technique