ALTO 3 - Equerre de fixation

ALTO 3 - Equerre de fixation
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP Q3
TP Q3P
TR E3
TR Q3
TR QE3P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application A mm B mm Filetage femelle BSPP Température
(°C)
Matière Equipé de Pression d'utilisation
(bar)
Débit (l/min à 7 bar ΔP : 0,33bar)
(l/min)
Désignation C mm Filtration
(µm)

2.77 €

1 7 jours ---------Pour filtre ou lubrificateur filetage G 1/2--

3.15 €

1 7 jours Pour F/L 3/4" - 1"3.5431.85------Equerre de fixation pour filtre et lubrificateur2.559-

1.17 €

1 7 jours ---------Ecrou pour équerre de régulateur--

4.38 €

1 7 jours ---------Pour régulateur ou filtre régulateur G 1/2--

6.03 €

1 7 jours -273127(1) G 1 1/40°C à +70°CAlliage ZAMAKPurge manuelle"Entrée : 21 Sortie : 0-910000--40

Loading...

  1. 1

Assistance technique