Pièces détachées pour pistolet de peinture à base aqueuse

Pièces détachées pour pistolet de peinture à base aqueuse
L’utilisation d’un pistolet de peinture de qualité garantit une application optimale de la peinture (peintures, vernis, laque, lasure) une pulvérisation homogène, un taux de transfert élevé et une réduction des coûts (quantité de peinture et temps d’application).

Le peintre bénéficie d’une facilité de réglages, d’une bonne prise en main et de la maniabilité du pistolet.
Notre large gamme des pistolets répond à vos besoins dans tous les domaines d’activité : ateliers de peinture, carrosseries, bâtiment, etc.
Nous avons rassemblé des élements pratiques dédiées à l'utilisation de l'air comprimé dans le domaine de la peinture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAR G04HLVWK2
CAR G04HLVWK3
CAR G04HLVWK4
CAR G04HLVWK5
CAR G04HLVWKEN
CAR G04HVWK1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Désignation Filetage mâle BSPP Point fort Matière Compatibilité

52.40 €

1 7 jours Automobile et IndustrieKit complet godetG 1/4"3 types de réglage (largeur du jet, débit de peinture et débit d'air)Corps aluminium, Buse et aiguille INOX-

8.15 €

1 7 jours Automobile et IndustrieKit réglage de la forme du jetG 1/4"3 types de réglage (largeur du jet, débit de peinture et débit d'air)Corps aluminium, Buse et aiguille INOX-

20.70 €

1 7 jours Automobile et IndustrieKit gâchette + mécanisme completG 1/4"3 types de réglage (largeur du jet, débit de peinture et débit d'air)Corps aluminium, Buse et aiguille INOX-

11.98 €

1 7 jours Automobile et IndustrieKit de débit d'air + écrou pour embout d'airG 1/4"3 types de réglage (largeur du jet, débit de peinture et débit d'air)Corps aluminium, Buse et aiguille INOX-

8.72 €

1 7 jours -----Kit d'entretien pour pistolets CAR G04LVW, CAR G04HVW, CAR G05HVW

136.33 €

1 7 jours Automobile et IndustrieKit buse complet 1,0 mm avec vis complète de réglage de débit de peintureG 1/4"3 types de réglage (largeur du jet, débit de peinture et débit d'air)Corps aluminium, Buse et aiguille INOX-

Loading...

  1. 1

Assistance technique