Pièces détachées pour pistolet de peinture CAR S03HVLP

Pièces détachées pour pistolet de peinture CAR S03HVLP
L’utilisation d’un pistolet de peinture de qualité garantit une application optimale de la peinture (peintures, vernis, laque, lasure) une pulvérisation homogène, un taux de transfert élevé et une réduction des coûts (quantité de peinture et temps d’application).

Le peintre bénéficie d’une facilité de réglages, d’une bonne prise en main et de la maniabilité du pistolet.
Notre large gamme des pistolets répond à vos besoins dans tous les domaines d’activité : ateliers de peinture, carrosseries, bâtiment, etc.
Nous avons rassemblé des élements pratiques dédiées à l'utilisation de l'air comprimé dans le domaine de la peinture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAR S03B10HVLP
CAR S03B17HVLP
CAR S03B20HVLP
CAR S03B23HVLP
CAR S03HVLPK1
CAR S03HVLPK2
CAR S03HVLPK3
CAR S03HVLPK4
CAR S03HVLPK5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation

120.98 €

1 7 jours Buse 1 mm

120.98 €

1 7 jours Buse 1,7 mm

120.98 €

1 7 jours Buse 2 mm

120.98 €

1 7 jours Buse 2,3 mm

161.00 €

1 7 jours Kit buse complet 1,7 mm + vis de réglage du débit de peinture

61.83 €

1 7 jours Kit complet godet

8.45 €

1 7 jours Kit réglage de la forme du jet

21.62 €

1 7 jours Kit gâchette + mécanisme complet

13.48 €

1 7 jours Kit de débit d'air + écrou pour embout d'air

Loading...

  1. 1

Assistance technique