Manchon égal cylindrique - A3

Manchon égal cylindrique - A3
Une gamme de pièces de raccordement pour assurer tous les montages: les pièces de raccordement permettent de réaliser ou d’adapter les installations en fonction des différentes configurations.

La large gamme de jonctions pour tuyaux souples et le choix important de pièces additives déclinées dans tous les filetages (mamelons, réductions, équerres, tés, croix, bouchons, traversées de cloison, etc.) offrent les solutions d’adaptation indispensables aux montages des réseaux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A3 01
A3 12
A3 12P2
A3 14
A3 14P2
A3 18
A3 34
A3 34P2
A3 38
A3 38P2
A3 M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Filetage femelle BSPP Type Longueur
(mm)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Hauteur
(mm)
Matière Pression d'utilisation Filetage femelle

12.62 €

1 7 jours ------Laiton et laiton nickelé0 à 15 barG 1

3.53 €

10 7 jours ------Laiton et laiton nickelé0 à 15 barG 1/2

7.55 €

1 7 jours 45G 1/2Lot de 2 douilles égales1551540---

2.25 €

10 7 jours ------Laiton et laiton nickelé0 à 15 barG 1/4

5.00 €

1 7 jours 46G 1/4Lot de 2 douilles égales1561525---

0.98 €

10 7 jours ------Laiton et laiton nickelé0 à 15 barG 1/8

5.52 €

10 7 jours ------Laiton et laiton nickelé0 à 15 barG 3/4

11.53 €

1 7 jours 55G 3/4Lot de 2 douilles égales1551540---

2.50 €

10 7 jours ------Laiton et laiton nickelé0 à 15 barG 3/8

5.47 €

1 7 jours 45G 3/8Lot de 2 douilles égales1551525---

0.52 €

10 7 jours ------Laiton et laiton nickelé0 à 15 barM5

Loading...

  1. 1

Assistance technique