Union inégale filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A2 1212P2
A2 1412P2
A2 1414P2
A2 1438P2
A2 3434P2
A2 3812P2
A2 3838P2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Filetage mâle BSPT Hauteur
(mm)

5.72 €

1 7 jours 46156R 1/229

5.47 €

1 7 jours 45155R 1/4 X R 1/225

2.78 €

1 7 jours 46156R 1/423

3.53 €

1 7 jours 45155R 1/4 X R 3/820

10.15 €

1 7 jours 50155R 3/430

5.60 €

1 7 jours 45155R 3/8 X R 1/225

3.12 €

1 7 jours 45155R 3/820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de fonctionnement max.(bar) 15

Assistance technique