Raccords de sécurité filetage femelle, à visser sur détendeur et embouts

Raccords de sécurité filetage femelle, à visser sur détendeur et embouts
Soudure ISOFLAM : pour oxygène et acétylène. Ces produits possèdent l'ensemble des fonctions nécessaires pour garantir la sécurité du soudeur et assurer les connexions et déconnexions des tuyaux et du chalumeau.
L'équipement en raccords ISOFLAM des installations destinées aux travaux de brasure, soudage et soudo-brasure est nécessaire et recommandé.
Les produits sont conformes aux normes internationales
- Dispositif de sécurité pour le soudage : Normes internationales ISO 5175 et Européennes NF EN 730
- Système de raccordement à obturation pour le soudage : Normes Internationales ISO 7289 et Européennes NF EN 5611

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SIK 10316S3

Référence pièce
SIK 10316S3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

263.18 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale(bar) Acétylène : 1,5 bar Oxygène : 12,5 bar Application Soudage, Découpage Entrée (Côté détendeur) M16 x 1,5
Sortie pour tuyau Ø(mm) 10 x 17 Matière Acier traité

Vous vous trouvez sur la page de Raccords de sécurité filetage femelle, à visser sur détendeur et embouts, le numéro d'article est le suivant: SIK 10316S3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SIK 10316S3.

Assistance technique