Clapet anti-retour - RPA ET

Clapet anti-retour - RPA ET
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPA ET0404
RPA ET0505
RPA ET0606
RPA ET0808
RPA ET1010
RPA ET1212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø ext.
(mm)

9.55 €

1 7 jours 4

9.55 €

1 7 jours 5

9.55 €

1 7 jours 6

9.55 €

1 7 jours 8

10.58 €

1 7 jours 10

12.03 €

1 7 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique