Union égale - RMU ET

Union égale - RMU ET
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMU ET0404
RMU ET0606
RMU ET0808
RMU ET1010
RMU ET1212
RMU ET1414
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø ext.
(mm)

2.82 €

10 7 jours 4

2.82 €

10 7 jours 6

3.22 €

10 7 jours 8

4.25 €

10 7 jours 10

7.52 €

5 7 jours 12

7.37 €

5 7 jours 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 15 bar Température(°C) -20 à +80

Assistance technique