Té mâle cylindrique au centre orientable - RPT CG

Té mâle cylindrique au centre orientable - RPT CG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPT CG04M5
RPT CG05M5
RPT CG06M5
RPT CG0400
RPT CG0401
RPT CG0500
RPT CG0501
RPT CG0502
RPT CG0503
RPT CG0600
RPT CG0601
RPT CG0602
RPT CG0603
RPT CG0800
RPT CG0801
RPT CG0802
RPT CG0803
RPT CG1000
RPT CG1001
RPT CG1002
RPT CG1003
RPT CG1201
RPT CG1202
RPT CG1203
RPT CG1402
RPT CG1403
RPT CG1602
RPT CG1603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.97 €

10 7 jours M5-4

2.15 €

10 7 jours M5-5

2.15 €

10 7 jours M5-6

1.97 €

10 7 jours -G 1/84

2.15 €

10 7 jours -G 1/44

2.15 €

10 7 jours -G 1/85

2.32 €

10 7 jours -G 1/45

2.53 €

10 7 jours -G 3/85

3.45 €

10 7 jours -G 1/25

2.15 €

10 7 jours -G 1/86

2.32 €

10 7 jours -G 1/46

2.53 €

10 7 jours -G 3/86

3.45 €

10 7 jours -G 1/26

2.43 €

10 7 jours -G 1/88

2.43 €

10 7 jours -G 1/48

2.68 €

10 7 jours -G 3/88

3.45 €

10 7 jours -G 1/28

2.62 €

10 7 jours -G 1/810

2.68 €

10 7 jours -G 1/410

2.87 €

10 7 jours -G 3/810

3.77 €

10 7 jours -G 1/210

3.45 €

5 7 jours -G 1/412

3.45 €

5 7 jours -G 3/812

3.77 €

5 7 jours -G 1/212

7.00 €

5 7 jours -G 3/814

7.00 €

5 7 jours -G 1/214

7.00 €

5 7 jours -G 3/816

7.00 €

5 7 jours -G 1/216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique