Té égal - RMT ET

Té égal - RMT ET
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMT ET0404
RMT ET0606
RMT ET0808
RMT ET1010
RMT ET1212
RMT ET1414
RX9 4
RX9 6
RX9 8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Pour OD de tuyau
(mm)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Hauteur
(mm)
Matière Pression d'utilisation Température
(°C)
Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.22 €

10 7 jours -----Laiton nickelé0 à 15 bar-20 à +804

4.52 €

10 7 jours -----Laiton nickelé0 à 15 bar-20 à +806

5.17 €

10 7 jours -----Laiton nickelé0 à 15 bar-20 à +808

6.70 €

10 7 jours -----Laiton nickelé0 à 15 bar-20 à +8010

14.87 €

1 7 jours -----Laiton nickelé0 à 15 bar-20 à +8012

10.65 €

1 7 jours -----Laiton nickelé0 à 15 bar-20 à +8014

-

1 7 jours 274542010----

-

1 7 jours 304862012----

-

1 7 jours 355682014----

Loading...

  1. 1

Assistance technique