Coude mâle 90° conique - RO5

Coude mâle 90° conique - RO5
Raccords à compression à bague et à olive :
• Connexions de tubes plastiques efficaces et sûres.
• Système d'étanchéité sans joint assurant une excellente tenue du tube dans le raccord.
• Raccords en laiton nickelé offrant une bonne résistance à la corrosion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RO5 1014
RO5 1038
RO5 1212
RO5 1238
RO5 418
RO5 614
RO5 618
RO5 814
RO5 818
RO5 838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Point fort Pour tuyau Ø ext.
(mm)

3.60 €

10 7 jours R 1/4-10

3.60 €

10 7 jours R 3/8-10

4.87 €

10 7 jours R 1/2Système évolutif12

4.33 €

10 7 jours R 3/8-12

2.03 €

10 7 jours R 1/8-4

2.40 €

10 7 jours R 1/4-6

2.20 €

10 7 jours R 1/8-6

2.78 €

10 7 jours R 1/4-8

2.67 €

10 7 jours R 1/8-8

3.10 €

10 7 jours R 3/8-8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Laiton nickelé Température(°C) - 40 à +240 Pression max d'utilisation 60

Assistance technique