Coude 90° mâle conique long orientable - RPC LR

Coude 90° mâle conique long orientable - RPC LR
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPC LR0400
RPC LR0401
RPC LR0500
RPC LR0501
RPC LR0502
RPC LR0503
RPC LR0600
RPC LR0601
RPC LR0602
RPC LR0603
RPC LR0800
RPC LR0801
RPC LR0802
RPC LR0803
RPC LR1000
RPC LR1001
RPC LR1002
RPC LR1003
RPC LR1201
RPC LR1202
RPC LR1203
RPC LR1402
RPC LR1403
RPC LR1602
RPC LR1603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.38 €

10 7 jours R 1/84

1.38 €

10 7 jours R 1/44

1.38 €

10 7 jours R 1/85

1.38 €

10 7 jours R 1/45

1.65 €

10 7 jours R 3/85

2.87 €

10 7 jours R 1/25

1.38 €

10 7 jours R 1/86

1.38 €

10 7 jours R 1/46

1.65 €

10 7 jours R 3/86

2.87 €

10 7 jours R 1/26

1.52 €

10 7 jours R 1/88

1.52 €

10 7 jours R 1/48

1.72 €

10 7 jours R 3/88

2.87 €

10 7 jours R 1/28

2.05 €

10 7 jours R 1/810

2.05 €

10 7 jours R 1/410

2.05 €

10 7 jours R 3/810

3.17 €

10 7 jours R 1/210

3.17 €

5 7 jours R 1/412

3.17 €

5 7 jours R 3/812

3.17 €

5 7 jours R 1/212

6.53 €

5 7 jours R 3/814

6.53 €

5 7 jours R 1/214

6.53 €

5 7 jours R 3/816

6.53 €

5 7 jours R 1/216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique