Té mâle latéral conique orientable - RPT AR

Té mâle latéral conique orientable - RPT AR
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPT AR0400
RPT AR0401
RPT AR0500
RPT AR0501
RPT AR0502
RPT AR0503
RPT AR0600
RPT AR0601
RPT AR0602
RPT AR0603
RPT AR0800
RPT AR0801
RPT AR0802
RPT AR0803
RPT AR1000
RPT AR1001
RPT AR1002
RPT AR1003
RPT AR1201
RPT AR1202
RPT AR1203
RPT AR1402
RPT AR1403
RPT AR1602
RPT AR1603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.65 €

10 7 jours R 1/84

1.90 €

10 7 jours R 1/44

1.90 €

10 7 jours R 1/85

2.00 €

10 7 jours R 1/45

2.28 €

10 7 jours R 3/85

3.07 €

10 7 jours R 1/25

1.90 €

10 7 jours R 1/86

2.00 €

10 7 jours R 1/46

2.28 €

10 7 jours R 3/86

3.07 €

10 7 jours R 1/26

2.05 €

10 7 jours R 1/88

2.05 €

10 7 jours R 1/48

2.32 €

10 7 jours R 3/88

3.07 €

10 7 jours R 1/28

2.28 €

10 7 jours R 1/810

2.32 €

10 7 jours R 1/410

2.50 €

10 7 jours R 3/810

3.22 €

10 7 jours R 1/210

3.07 €

5 7 jours R 1/412

3.07 €

5 7 jours R 3/812

3.22 €

5 7 jours R 1/212

6.53 €

5 7 jours R 3/814

6.53 €

5 7 jours R 1/214

6.53 €

5 7 jours R 3/816

6.53 €

5 7 jours R 1/216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique