Té mâle latéral cylindrique orientable - RPT AG

Té mâle latéral cylindrique orientable - RPT AG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPT AG04M5
RPT AG05M5
RPT AG06M5
RPT AG0400
RPT AG0401
RPT AG0500
RPT AG0501
RPT AG0502
RPT AG0503
RPT AG0600
RPT AG0601
RPT AG0602
RPT AG0603
RPT AG0800
RPT AG0801
RPT AG0802
RPT AG0803
RPT AG1000
RPT AG1001
RPT AG1002
RPT AG1003
RPT AG1201
RPT AG1202
RPT AG1203
RPT AG1402
RPT AG1403
RPT AG1602
RPT AG1603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.97 €

10 7 jours M5-4

2.15 €

10 7 jours M5-5

2.15 €

10 7 jours M5-6

1.97 €

10 7 jours -G 1/84

2.15 €

10 7 jours -G 1/44

2.15 €

10 7 jours -G 1/85

2.32 €

10 7 jours -G 1/45

2.53 €

10 7 jours -G 3/85

3.45 €

10 7 jours -G 1/25

2.15 €

10 7 jours -G 1/86

2.32 €

10 7 jours -G 1/46

2.53 €

10 7 jours -G 3/86

3.45 €

10 7 jours -G 1/26

2.43 €

10 7 jours -G 1/88

2.43 €

10 7 jours -G 1/48

2.68 €

10 7 jours -G 3/88

3.45 €

10 7 jours -G 1/28

2.62 €

10 7 jours -G 1/810

2.68 €

10 7 jours -G 1/410

2.87 €

10 7 jours -G 3/810

3.77 €

10 7 jours -G 1/210

3.45 €

5 7 jours -G 1/412

3.45 €

5 7 jours -G 3/812

3.77 €

5 7 jours -G 1/212

7.00 €

5 7 jours -G 3/814

7.00 €

5 7 jours -G 1/214

7.00 €

5 7 jours -G 3/816

7.00 €

5 7 jours -G 1/216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique