Micro pièce en Y égale (RCY ET0404)

Micro pièce en Y égale RCY ET0404

Détails du produit:

Référence fabricant: RCY ET0404

Marque: PREVOST

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Largeur: 17 mm

Longueur: 28 mm

Pour OD de tuyau: 4 mm

Hauteur: 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RCY ET0404

Référence pièce
RCY ET0404
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Pour OD de tuyau
(mm)
Hauteur
(mm)
10 7 jours 172848

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de fonctionnement max.(bar) 10

Vous vous trouvez sur la page de Micro pièce en Y égale, le numéro d'article est le suivant: RCY ET0404.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RCY ET0404.

Variantes de ce produit

Référence pièce
RCY ET0606
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Pour OD de tuyau
(mm)
Hauteur
(mm)

-

10 7 jours 2131610

Assistance technique