Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de pliage minimum (mm) | Couleur | ID/OD (mm) | Pression max d'utilisation (à 20�C) (bar) | Rayon de courbure (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.28 € | 1 | 7 jours | 15 | Bleu | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
190.45 € | 1 | 7 jours | 25 | Bleu | 7 x 10 | 8,5 | 25 | ||
319.12 € | 1 | 7 jours | 35 | Bleu | 8 x 12 | 9 | 35 | ||
48.10 € | 1 | 7 jours | 12 | Bleu | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
121.17 € | 1 | 7 jours | 20 | Bleu | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
71.33 € | 1 | 7 jours | 15 | Noir | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
190.45 € | 1 | 7 jours | 25 | Noir | 7 x 10 | 8,5 | 25 | ||
319.12 € | 1 | 7 jours | 35 | Noir | 8 x 12 | 9 | 35 | ||
43.30 € | 1 | 7 jours | 12 | Noir | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
121.17 € | 1 | 7 jours | 20 | Noir | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
362.32 € | 1 | 6 jours | - | Noir | 9,5 x 14 | 9 | 45 | ||
71.33 € | 1 | 7 jours | 15 | Translucide | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
190.45 € | 1 | 7 jours | 25 | Translucide | 7 x 10 | 8,5 | 25 | ||
319.12 € | 1 | 7 jours | 35 | Translucide | 8 x 12 | 9 | 35 | ||
43.30 € | 1 | 7 jours | 12 | Translucide | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
121.17 € | 1 | 7 jours | 20 | Translucide | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
71.33 € | 1 | 7 jours | 15 | Vert | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
43.30 € | 1 | 7 jours | 12 | Vert | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
121.17 € | 1 | 7 jours | 20 | Vert | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
71.33 € | 1 | 7 jours | 15 | Gris | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
43.30 € | 1 | 7 jours | 12 | Gris | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
121.17 € | 1 | 7 jours | 20 | Gris | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
71.33 € | 1 | 7 jours | 15 | Rouge | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
43.30 € | 1 | 7 jours | 12 | Rouge | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
121.17 € | 1 | 7 jours | 20 | Rouge | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 | ||
71.33 € | 1 | 7 jours | 15 | Jaune | 4 x 6 | 9 | 15 | ||
43.30 € | 1 | 7 jours | 12 | Jaune | 2,5 x 4 | 10 | 12 | ||
121.17 € | 1 | 7 jours | 20 | Jaune | 5,5 x 8 | 8,5 | 20 |
Loading...
Température(�C) | - 20 à +70 | Matière | Polyuréthane Base Ester | Point fort | Résistance aux huiles et aux graisses |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
ID/OD(mm)
Pression max d'utilisation (à 20�C)(bar)
Rayon de courbure(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles