Série DMP - Tuyau polyuréthane

Série DMP - Tuyau polyuréthane
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DMP 0830ES
DMP 0830IS
DMP 1025ES
DMP 1025IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Raccord Débit
(l/min)
Embout Long.
(m)

255.72 €

1 7 jours 8 x 12ESI 07400ERP 0730

260.58 €

1 7 jours 8 x 12ISI 06400IRP 0630

288.35 €

1 7 jours 10 x 14ESI 07600ERP 0725

293.03 €

1 7 jours 10 x 14ISI 06600IRP 0625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -4 à +70 Pression max d'utilisation(bar) 12 Matière Carter acier avec revêtement époxy
Poids(kg) 8,4 Raccordement 2 m de tuyau en entrée

Assistance technique