Dénudeur tuyau PVR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PVR DEC500

Référence pièce
PVR DEC500
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 86 Longueur(mm) 86 Raccord ISI 06
Pression max d'utilisation(bar) 12 Hauteur(mm) 132 Matière Carter acier avec revêtement époxy
Poids(kg) 22 Débit(l/min) 660 Raccordement 1 m de tuyau en entrée
Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Entrée tournante (BSPP) G 3/8 F Equipé de Support fixe
Long.(m) 20

Vous vous trouvez sur la page de Dénudeur tuyau PVR, le numéro d'article est le suivant: PVR DEC500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PVR DEC500.

Assistance technique